predator

predator

Pas klinowy zespolony, wąskoprofilowy, owijany

• Moc znamionowa wyższa o co najmniej 40% w porównaniu z pasami klinowymi o standardowej konstrukcji.

• Poliamidowe kordy zapewniają wyjątkową wytrzymałość i trwałość oraz niemal całkowicie eliminują rozciąganie.

• Podwójna powłoka z tkaniny zapewnia wyjątkową odporność na ścieranie i zużycie.

• Poddana specjalnej obróbce, wyjątkowo twarda powłoka zapewnia odporność na ślizganie i siły ścinające przy najwyższych obciążeniach, nie wytwarzając przy tym nadmiaru ciepła, a dodatkowo odporna jest na penetrację przez obce materiały.

• Mieszanka gumy chloroprenowej zapewnia doskonałą odporność na olej i ciepło.

• Pokrywa o powierzchni niezawierającej gumy pozwala na chwilowy poślizg pasa w warunkach nadmiernego obciążenia bez jego zniszczenia.

• Wykonanie antystatyczne (ISO 1813) (z wyjątkiem 8VP).

• Pojedyncze pasy Predator® dostępne są na żądanie w profilach AP, BP, CP, SPBP i SPCP, w długościach ponad 1.400 mm. Są one specjalnie przeznaczone do zastosowań, w których użycie pasów PowerBand® jest wykluczone, np. tam, gdzie odpady muszą przechodzić między poszczególnymi pasami bez ich uszkadzania.