Holospot
 

SZUKAJ NAKLEJKI HOLOSPOT®
Firma Gates oferuje najbardziej kompletna linie najwyzszej jakosci produktów do napedów paskowych. Dzieki wiodacym produktom, dystrybucji i rosnacej satysfakcji odbiorców, od ponad 80 lat zapewnia sobie i swoim klientom czołowa pozycje w tym segmencie rynku.

Niestety, podczas gdy nasze produkty spotykały sie z coraz wiekszym uznaniem, stawały sie takze bardziej atrakcyjne dla fałszerzy. Podrabianie produktów jest bardzo powaznym zjawiskiem. Obecnie od 5 do 8% ogólnej swiatowej sprzedazy stanowi obrót podrobionymi towarami. Przemysł samochodowy takze spotyka sie z problemem podrabiania czesci. Firma Gates, jako wiodacy producent systemów układu napedu, powzieła wszelkie dostepne kroki, aby zapobiegac lub zatrzymac zjawisko wprowadzania do obrotu podrabianych produktów pod swoim znakiem towarowym.

W ciagu ostatnich lat wyglad podrabianych czesci uległ niestety znacznej poprawie, ich jakosc pozostała jednak na dotychczasowym poziomie. Zagrozenie uszkodzenia ciała oraz ryzyko zwiazane z uzytkowaniem lub montazem podrabianej czesci moze okazac sie najbardziej kosztowna szkoda ze wszystkich. Podrabiane produkty motoryzacyjne stanowia ryzyko dla bezpieczenstwa uzytkownika, w tym kierowcy i pasazerów, a takze mechaników samochodowych.

Od producenta, poprzez poszczególne poziomy dystrybucji, na mechaniku konczac, nie mozemy – jako uczestnicy rynku motoryzacyjnego – wystawiac zaufania klientów na próbe, gdy podejmuja decyzje o naprawie samochodu. Nie podejmuj ryzyka sprzedazy i montazu czesci, które pochodza z nieznanego zródła. Moga one wywołac uszkodzenia, które sprawia, ze problem wróci do Ciebie. Ostatecznie uzytkownicy moga dochodzic swoich praw na drodze sadowej lub zrezygnowac z dalszych usług w Twoim zakładzie.

Widoczne gołym okiem


Papierowa naklejka na kazdym
pudełku zawiera dodatkowo srebrnoczarne oznaczenie Holospot® o wymiarach 5 x 10 mm i 4-cyfrowym kodem alfanumerycznym.
• Prosimy o sprawdzenie:
- Kod mieni sie w kolorach teczy
przy bezposrednim kontakcie
ze swiatłem.
- Kod jest inny na kazdym pudełku.

Widoczne przy uzyciu szkła powiekszajacego


Prosimy o sprawdzenie:
- Na srodku 4-cyfrowego kodu
widoczny jest kontur logo Gates.
- Kompletny 10-cyfrowy kod.
Sprawdz, czy 4 ostatnie cyfry sa
identyczne z tymi, które sa
widoczne gołym okiem.

 

Zabezpieczenie Holospot® bedzie stosowane na wszystkich pudełkach pasków rozrzadu Gates PowerGrip®. W pierwszej kolejnosci pojawi sie ono na bardziej popularnych referencjach. Mozesz byc pewien, ze uzyskasz wiecej informacji od Gates, gdy naklejki Holospot® zaczna sie pojawiac na pudełkach pasków PowerGrip®.

Podejmij działania: zawiadom o podrabianych produktach. Jezeli posiadasz jakiekolwiek informacje dotyczace podrabianych produktów Gates lub innych podejrzanych zdarzen, prosimy o kontakt. Dyskrecja gwarantowana. 

Korporacja Gates podejmuje wszelkie konieczne kroki majace na celu ochrone swojej marki, zarówno na szczeblu lokalnym jaki miedzynarodowym. Dalszych informacji na ten temat udziela przedstawiciel firmy Gates.