Micro-V®

micro-v

Pasy wieloklinowe Micro-V® firmy Gates zapewniają doskonałą wydajność we wszelkich przemysłowych napędach wieloklinowych. Obejmują one szereg zastosowań przemysłowych i nadają się do napędów przemysłowych w pralkach, maszynach włókienniczych, odkurzaczach, kosiarkach do trawy, obrabiarkach, sprzęcie medycznym i wielu innych. Pełen asortyment pasów Micro-V® obejmuje rękawy w kilku szerokościach, jak również pojedyncze pasy o profilach PJ, PK, PL i PM, dzięki czemu są w stanie spełnić wszystkie
wymagania klientów. Pasy są produkowane w szerokim zakresie ilości żeber.

Identyfikacja

Trwałe oznaczenie w kolorze żółtym, wskazujące typ i wymiary.

Budowa

• Spłaszczone żebra zapewniają elastyczność, redukują wzrost temperatury i poprawiają odporność żeber na pęknięcia. Poprawiają również zdolność przenoszenia obciążeń na kołach pasowych o małej średnicy.
• Doskonałe znoszenie obciążeń zmęczeniowych i uderzeniowych dzięki nierozciągliwym kordom poliestrowym.
• Gumowa masa elastomerowa zapewnia odporność na olej i wysoką temperaturę.
• Specjalna formuła wzmocnionego włóknem podkładu warstwy podatnej poprawia stabilność pasa.

Zalety

• Niezwykle stabilna praca bez nadmiernego nagrzewania pasa.
• Bardzo duża moc znamionowa w przeliczeniu na żebro.
• Duża żywotność dzięki wyjątkowej zdolności przenoszenia obciążeń.
• Podniesiona wydajność na tylnych jałowych kołach pasowych.
• Mniejszy zespół napędowy.
• Toleruje zanieczyszczenia w rowkach koła pasowego.
• Antystatyczne (zgodnie z normą ISO 1813) i jako taki może być stosowany
w warunkach opisanych w dyrektywie 94/9/EC – ATEX.