Łącznik nieskórowany GlobalSpiral™
 

               Łącznik nieskórowany GlobalSpiral™
Łącznik nieskórowany GlobalSpiral™
Jeden króciec - to wszystko, czego potrzebujesz
Charakterystyka --Zalety     
       
- Nie wymaga obróbki
   Szybki, dopasowany montaż
   Eliminacja ściernic, nieprzyjemnego zapachu i kurzu
- Testowany w zakresie miliona cykli
   Wydłużona żywotność łącznika
- Przy większości rozmiarów połączenie wytrzymuje ciśnienie robocze do 42  MPa
   Łatwe zarządzanie zapasami
   Mniejsza liczba pozycji magazynowych
- Ponad 30 konfiguracji gwintu i kołnierzy
   Pokrywa wiele zastosowań
- Powłoka TuffCoat™
   Ponad czterokrotnie wyższa odporność na korozję niż wymagana przez
   normę SAE ASTMB117

Odporny zacisk "chwytający drut"
Zwiększona wytrzymałość połączenia
- Stal najwyższej jakości
   Najwyższa wytrzymałość
- Temperatura robocza do +121°C (+250°F) 
   Pełne parametry eksploatacyjne w wysokich temperaturach.
   Dłuższa żywotność łącznika
- Nakrętki oporowe FJX, FFORX, FBSPORX & FDHORX
   Odporność na zrywanie 4:1 do 168 MPa (24 000 psi)
   Podwyższony moment dociskowy/szczelność
- Spełnia światowe normy ISO, DIN, EN, SAE i standardy firmy Gates G6K
   Światowej klasy parametry

Łączniki kołnierzowe Gates GlobalSpiral™ do przewodów ze spiralami
Lity, jednoczęściowy łącznik kołnierzowy
Charakterystyka --Zalety
- Brak połączeń lutowanych/spawanych
   Bardziej niezawodne
- Stożkowe czoło kołnierza
   Zwiększona odporność na naprężenia
- Większa grubość ścianki korpusu
   Eliminacja ewentualnych punktów nieszczelności
   Wyższa odporność na drgania
- Powłoka TuffCoat™ z wysokiej jakości bezołowiowej powłoki stalowej.
   Udoskonalone elastyczne działanie przy impulsach ciśnieniowych
   Ponad czterokrotnie wyższa odporność na korozję niż wymagana przez normę SAE ASTMB117
 



 GSflange1
Łączniki kołnierzowe 90° produkowane przez konkurencję
Lutowane
  • GSflange2

    Lity łącznik kołnierzowy firmy Gates
    Grubsza ścianka korpusu
    Brak połączeń lutowanych/spawanych
    Stożkowe czoło kołnierza

     

  •