Powłoki węży odporne na ścieranie
 

                  Powłoki węży odporne na ścieranie
Powłoki węży, które wytrzymają wszystko...

Powłoki MegaTuff® przetrwają najcięższe warunki

MegaTuff®: liczba cykli w teście niszczącym - wyniki testu ISO 6945

Table1Table2

 

 

 

 

 

 

 

 

Powłoka MegaTuff® wytrzymuje surowe działanie czynników niszczących• Pozostaje nienaruszona przy zetknięciu z ostrymi krawędziami, gruzem i ciałami obcymi
• Stanowi idealne rozwiązanie dla wiązek węży
• Jest odporna na ścieranie przy przeciąganiu po metalowych lub szorstkich powierzchniach.
• Eliminuje potrzebę stosowania osłon sprężynowych lub innych zabezpieczeń
• Jest odporna na pękanie spowodowanie promieniowaniem ultrafioletowym
MegaTuff® oznacza doskonałą wytrzymałość na:• Ścieranie (300 razy wyższą niż standardowe węże)
• Ozon
• Czynniki atmosferyczne i promieniowanie ultrafioletowe
• Stosowanie oleju
XtraTuff™: najlepszy wybór w przypadku, gdy potrzebne są wyjątkowo elastyczne węże o wysokiej odporności na ścieranie

Powłoka Gates XtraTuff™ zapewnia 25 razy większą odporność na ścieranie w porównaniu ze standardowymi wężami hydraulicznymi spełniającymi wymagania normy ISO 6945, utrzymując pełną elastyczność ciśnieniową MegaSys® gwarantuje doskonałe działanie w przypadkach wzajemnego kontaktu węży lub kontaktu węży z powierzchniami metalowymi. Jest odporna na olej, ozon i promienie ultrafioletowe.

Table3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ścieranie powłok jest podstawową przyczyną wczesnego uszkodzenia standardowych węży hydraulicznych pracujących w surowych warunkach, takich jak kopalnie, zakłady formowania wtryskowego, kamieniołomy lub budownictwo. Gates MegaTuff® jest długotrwałym rozwiązaniem problemu ścierania.  Dzięki powłoce wykonanej ze specjalnej mieszanki hybrydowej węże z powłoką MegaTuff® są wyjątkowoodporne na ścieranie a także na działanie oleju, ozonu, promieniowania ultrafioletowego, chemikaliów i czynników atmosterycznych. Powłoka MegaTuff® wyklucza konieczność stosowania drogich osłon węży takich, jak osłony sprężyste lub tuleje nylonowe, zmniejszając całkowity koszt materiałów.
Megaodporność w standardzie
Innowacyjny proces produkcji powłoki MegaTuff® gwarantuje jej doskonałą przyczepność do węża. Wąż nie łuszczy się, pozostaje elastyczny i gwarantuje prawidłową eksploatację przy minimalnym promieniu gięcia. Kombinacja węży ciśnieniowych MegaSys® z powłokami MegaTuff® zapewnia doskonałą pracę w warunkach, gdzie występują impulsy ciśnienia i dobrą elastyczność dla wszystkich rozmiarów węży.
MegaTuff® jest synonimem wydłużonej eksploatacji
Podczas surowych testów ścieralności (wg ISO 6945) węże MegaTuff® poddawane są ponad milionowi cykli próbnych, przechodząc test bez wystąpienia awarii. Jest to w porównaniu z wężami standardowymi ponad trzysta razy dłuższy czas bezawaryjnej pracy. MegaTuff® przewyższa wszystkie odporne na ścieranie węże obecne aktualnie na rynku.