Adapta Flex™ Warsztaty, stacje obsługi i firmy zarządzające flotami
 

                          Adapta Flex™ Warsztaty, stacje
                 obsługi i firmy zarządzające flotami

(Typ produktu 3204)

AdaptaFlexPrzeznaczony do zastosowań związanych z tłoczeniem powietrza i wody wymagających maksymalnej elastyczności.

• Wzmocniony syntetycznym, bardzo rozciągliwym kordem tekstylnym;
• Wyjątkowa wytrzymałość na wysokie temperatury i ozon;
• Dobra wytrzymałość osłony na tłuszcze zwierzęce i oleje roślinne;
• Ograniczona odporność na olej;
• W ciągłej eksploatacji wytrzymuje temperatury do +100°C;
• Ciśnienie robocze do 1,4 MPa (14 kg/cm2) dla cieczy i 1,1 MPa (11 kg/cm2) dla gazów.

Pakowanie: w bębnach, maksymalnie 2 odcinki o minimalnej długości 15 m.