ELASTYCZNY PRZEWÓD POWIETRZA DO POJAZDÓW UŻYTKOWYCH
 

ELASTYCZNY PRZEWÓD POWIETRZA DO POJAZDÓW UŻYTKOWYCH

FlexibleAirVentHose

(Typ produktu 4663)
Mocny, elastyczny przewód do połączeń filtra powietrza z silnikiem.
 
Wzmocnienie: oplot z tkaniny o dużej grubości, podwójny drut stalowy.
 
Powłoka odporna na wysokie temperatury, olej i ścieranie.
 
Korpus odporny na wysokie temperatury i olej.
 
Łatwy do cięcia nożem i nożycami do drutu.
 
Zakres temperatur otoczenia : -40°C do +125°C.
 
Pakowanie: odcinki o długości 3,048 m (10 ft) w pudełku.
 
Średnica wewnętrzna od 102 mm do 140 mm.