Elastyczny przewód wlewu paliwa
 

                 Elastyczny przewód wlewu paliwa


flexible fuel fill hose

(Typ produktu 4663)

Przewód elastyczny do połączeń pomiędzy króćcem wlewu paliwa a zbiornikiem. Odpowiedni zarówno dla samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych, jaki i dla dodatkowych zbiorników paliwa w samochodach rekreacyjnych.   


• Wysokiej jakości korpus nitrylowy sprawia, że przewód jest przystosowany do większości paliw dostępnych na rynku. Szczególnie odporny na benzynę ołowiową i bezołowiową oraz olej napędowy;
• Karbowana osłona zewnętrzna wzmocniona spiralnym drutem;
• Z łatwością można go przeciąć nożem i nożycami do drutu;
• Zakres temperatur od -40°C do +100°C;
• Spełnia wymagania normy SAE 30R5.

Pakowanie: Odcinek o długości 0,91 m w pudełku kartonowym.