Łaczniki do przewodów grzewczych
 

                   Łaczniki do przewodów grzewczych

(Typ produktu 7315)

HeaterhoseconnectorsŁączniki do przewodów grzewczych firmy Gates zalecane są do przewodów grzewczych i cieczy chłodzącej o małych średnicach. Zapewniają lepsze uszczelnienie pomiędzy
przewodami o takich samych lub różnych średnicach wewnętrznych. Za pomocą łączników prostych, redukcyjnych, kątowych i trójników "T", można wykonać praktycznie dowolne połączenie przewodów.

• Wykonane w 100% z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym;
• Specjalne zabezpieczenie zapobiega skręcaniu się przewodu na łączniku;
• Pojedynczy kołnierz zapewnia szczelne połączenie;
• Doskonała odporność na ekstremalne temperatury w zakresie od -65°C do +250°C, dodatki do cieczy chłodzącej, benzynę, olej napędowy, olej i gaz płynny;
• Maksymalne ciśnienie robocze do 2 MPa (20 kg/cm2). Pakowanie:

Średnica zewnętrzna do 19 mm: 5 sztuk w torebce plastikowej.
Średnica zewnętrzna 25 mm: 2 sztuki w torebce plastikowej.