PROSTY PRZEWÓD GRZEWCZY EXTRA SERVICE
 

     PROSTY PRZEWÓD GRZEWCZY EXTRA SERVICE

ExtraServicestraightheaterhose

(Typ produktu: 4230)
 
Mocny przewód grzewczy zapewnia długą, bezproblemową eksploatację na połączeniach prostych lub giętych o dużym promieniu. Osłona gumowa owinięta tkaniną.
 
Wzmocniony oplotem tekstylnym.
 
Odporny na wycieki zimnej wody, cieczy chłodzącej, krople oleju i ozon.
 
Zakres temperatur od -40°C do +110°C, sporadycznie +125°C.
 
Spełnia wymagania normy SAE 20R3, klasy D2.
 
Dostępny w odcinkach o długości 15 m zapakowanych w pudełko.
 
Średnica wewnętrzna od 12 mm do 25 mm.