PRZEWÓD ZE SPIRALĄ EXTRA SERVICE GREEN STRIPE®
 

   PRZEWÓD ZE SPIRALĄ EXTRA SERVICE GREEN STRIPE®

FlexibleRadiatorHose

(Typ produktu: 4685)
 
Praktyczny, elastyczny i długi przewód do chłodnic mogący zastąpić wiele przewodów giętych o różnych kształtach. Wbudowana spirala umożliwia wyginanie do uzyskania wymaganych kształtów, przy minimalnym naprężeniu na złączach chłodnicy i silnika.
 
Wzmocnienie: tkanina na spirali z drutu stalowego.
 
Odporny na wysokie temperatury, smar i olej.
 
Zakres temperatur otoczenia : -40°C do +100°C.
 
Spełnia wymagania normy SAE 20R5, klasy C.
 
Dostępny w odcinkach o długości 1,52, pakowanych oddzielnie.
 
Średnica wewnętrzna od 25 mm do 102 mm.