LASER AT-1
 

LaserAT1_1Hałas, zużycie kół pasowych, pasów i łożysk, drgania i w końcu ... przestój maszyny, mogą być spowodowane przez niewspółpłaszczyznowość kół pasowych. Można tego uniknąć używając nowego laserowego urządzenia do osiowania LASER AT-1 firmy Gates Obecna metoda pomiaru współpłaszczyznowości polega na przykładaniu liniału do kół pasowych. Szybszą i dokładniejszą metodę zapewnia firma Gates - unikatowy przyrząd laserowy LASER AT-1. Montowany w ciągu kilku sekund przyrząd emituje wiązkę światła laserowego na mierzone koło pasowe, umożliwiając szybkie sprawdzenie i korektę niewspółpłaszczyznowości. LASER AT-1 identyfikuje zarówno przesunięcie równoległe jak i niewspółpłaszczyznowość kątową kół pasowych i przystosowane jest do kół pasowych o średnicy 60 mm lub większej. Jest tak lekkie, że może być montowane na kołach pasowych wykonanych z materiałów niemagnetycznych za pomocą dwustronnej taśmy samoprzylepnej w maszynach ustawionych zarówno poziomo jak i pionowo.

LaserAT1_2

  • Dla pasów klinowych i pasów synchronicznych
  • Pokazuje przesunięcie równoległe i kątowe płaszczyzn kół pasowych
  • Znacznie szybsze i dokładniejsze niż stosowane do tej pory konwencjonalne metody pomiarowe
  • Dla maszyn montowanych poziomo i pionowo
  • Ustawienie kół pasowych może wykonać jedna osoba
  • Przystosowane również do kół pasowych wykonanych z materiałów niemagnetycznych
Przyrząd Laser AT-1 firmy Gates montowany jest błyskawicznie. Wiązka światła laserowego kierowana na mierzone koło jest dobrze widoczna. Jeżeli wiązka światła, widoczna jako linia, pada na rowek mierzonego koła pasowego, urządzenie jest ustawione we właściwym położeniu. Efektem jest szybkie i dokładne ustawienie współosiowości.

Dane techniczne:
 
• Średnice kół pasowych...................... 60 mm
• Kąt rozwarcia wiązki ........................ 78°
• Zasięg pomiarowy ........................... 10 m (33 ft)
• Bateria ......................................... 1 x R6 (AA) 1,5 V
• Czas  działania bez wymiany baterii..... 8 godzin ciągłego działania
• Klasa urządzenia laserowego ............. 2
• Moc wyjściowa .............................. < 1 mW
• Długość fali światła laserowego ......... 635 - 670 nm
• Zakres temperatur ......................... od -10°C do +50°C
• Obudowa...................................... Tworzywo ABS
• Płytka nośna ................................ Aluminiowa anodowana
• Masa........................................... 0,25 kg
• Wymiary:                                       S 147 mm x W 87 mm x G 28 mm
 
Dokładność kalibracji: 
Odchylenie < 0.5 mm
Kąt < 0.1°
 
Elementy oświetlane: 
2 magnesy z regulowaną linią środkową
 
Niewielka masa:  
ze względu na niewielką masę może być montowany na kołach pasowych wykonanych z materiałów niemagnetycznych za pomocą dwustronnej taśmy samoprzylepnej.