Redukcja zużycia paliwa nawet o 10%, dzięki zastosowaniu systemu EMD™ start-stop napędzanego paskiem

Nowa technologia napinaczy do rozruszników napędzanych paskiem

Napęd elektromechaniczny (EMD) firmy Gates wykorzystuje zaawansowany napęd paskowy w układzie rozrusznik-alternator do płynnego i niemal bezgłośnego rozruchu silnika. Technologię układu start-stop napędzanego paskiem można wykorzystać również w tzw. "mikro" i "mild" hybrydach. Rozwiązanie to pomoże spełnić planowaną do wprowadzenia w 2020 roku regulację UE dopuszczającą emisję CO2 na poziomie 95 g/km. Firma Gates oferuje wytrzymałe paski Micro-V® oraz różnego rodzaju napinacze opracowane w ramach technologii Gates EMD™, która służy poprawie osiągów w wymagającym środowisku pracy układu start-stop.

Technologia EMD™ firmy Gates z napędem paskowym oferuje następujące funkcje:
∙ Włączanie/ wyłączanie silnika
∙ Tryb chwilowego zwiększenia momentu obrotowego                            
∙ Tryb pracy na biegu jałowym
∙ Odzyskiwanie energii z hamowania

Firma Gates ma ponad 10-letnie doświadczenie w technologii układów start-stop z napędem paskowym. Pierwszy taki układ został wyprodukowany dla PSA w 2004 roku. Przy udziale Gates technologię EMD wdrożono do produkcji seryjnej w autach firm General Motors i Mercedes-Benz.

> Pobierz więcej informacji na temat EMD™.