EuroGrip™

Sprzęgła elastyczne EuroGrip® zostały zaprojektowane do łączenia umieszczonych niewspółosiowo i poruszających się w osi wałów i pozwalają uniknąć naprężeń, jakie powstałyby w wyniku zastosowania sprzęgła sztywnego.
Konstrukcja sprzęgieł elastycznych EuroGrip® firmy Gates jest wyjątkowa. Linie OGEE pozwalają wykorzystać sprzęgło jako wskaźnik momentu obrotowego i trwałości napędu. Sprzęgła elastyczne EuroGrip® posiadają dużą zdolność tłumienia wibracji, co czyni je szczególnie przydatnymi do zastosowania w napędach bezpośrednich pomp i sprężarek. Ich dużą podatność doceniają projektanci układów sterowania prędkością, w których rezonans może stanowić problem.

• Rękawy z wysokowydajnej mieszanki elastomerów.

• Końcówki z wysokiej jakości aluminium zmniejszają masę i bezwładność. Dostępne w wersji z gotowym otworem prowadzącym z rowkiem klinowym lub do dopasowania tulei stożkowej.

• Zerowy luz zapewnia dużą dokładność pozycjonowania.

• Silne tłumienie wibracji.

• Cicha praca.

• Wysoka tolerancja na kombinacje niedokładności radialnych i kątowych.

• Zakres temperatury od -25°C do +100°C.