Predator®

predator Las correas trapezoidales Predator® son las correas trapezoidales líderes del mercado. Únicas por su extrema robustez y por su elevada capacidad de transporte de carga, no tienen rival. Son la solución ideal para todo tipo de problemas ya que se comportan bien en entornos duros y en aplicaciones extremas en las que las correas trapezoidales estándar tienen problemas de rendimiento. La diferencia de la correa trapezoidal Predator® está en su construcción: tiene la mayor transmisión de potencia de cualquier correa
trapezoidal y prácticamente estiramiento cero, debido a que utilizan cuerdas de tracción de aramida de módulo elevado de resistencia. Están disponibles como correas PowerBand® de secciones SPBP, SPCP, 9JP, 15JP y 8VP y también como correas simples de secciones AP, BP, CP, SPBP, SPCP y 8VP.

Identificación

Marca plateada indeleble que indica el tipo y las dimensiones.

Construcción

• Las cuerdas de tracción de aramida proporcionan una resistencia y durabilidad
extraordinarias y prácticamente cero estiramiento.
• Su doble tejido envolvente ofrece una altísima resistencia a la abrasión y al
desgaste.
• Su cubierta de resistencia extraordinaria, con un tratamiento especial, soporta el deslizamiento y agrietamiento con las cargas máximas, sin generar excesivo calor y resiste la penetración de materiales extraños.
• Sus componentes de caucho de cloropreno proporcionan una resistencia
excepcional al aceite y al calor.
• Al no tener caucho en la superficie, la correa puede actuar como embrague
momentáneamente cuando las cargas son excesivas, sin que se dañe la correa.

Ventajas

• Transmisiones de potencia superiores en al menos un 40% a las de las correas trapezoidales estándar.
• No es necesario volver a tensar tan frecuentemente la correa.
• Menos mantenimiento, menos tiempo de inactividad.
• Una solución excelente para casos problemáticos.
• Disponible en PowerBand® y en construcción de correa simple:
- Las correas PowerBand® tienen una banda de unión de varias capas, que
proporciona una rigidez lateral excelente para evitar que las correas se den
la vuelta o se salgan de la transmisión.
- Las correas simples pueden utilizarse para aplicaciones en las que no se
pueden utilizar las correas PowerBand®. Las correas simples Predator® están
disponibles bajo pedido en longitudes superiores a 1.400 mm.
• Las correas Predator® PowerBand® tienen conductividad estática (ISO 1813) (excepto la 8VP) y, por tanto, pueden utilizarse en las condiciones que se describen en la norma 94/9/EC - ATEX; para obtener información detallada sobre la conductividad estática de las correas simples Predator®, póngase en contacto con su representante de Gates.

   
Secciones y dimensiones nominales

   

  

Paso mm

Anchura mm

Altura mm

SPBP

SPCP

9JP

15JP

8VP

19.00

25.50

10.30

17.50

28.60

16

22

10

16

26

13

18

8

13

23