Super HC® MN & Super HC®

super-HCJunto con la correa trapezoidal con forro de sección estrecha Super HC®, Gates ofrece la correa Super HC® MN. Las correas trapezoidales Super HC® MN con
dientes moldeados transmiten más potencia en aplicaciones que requieren velocidades de giro y relaciones de transmisión elevadas o poleas de pequeño
diámetro. Por lo tanto, estas correas de sección estrecha constituyen una excelente alternativa frente a las correas trapezoidales de sección clásica.
Desarrollada tras investigaciones especializadas, la correa Super HC® MN es particularmente adecuada para transmisiones industriales pesadas con correas trapezoidales de sección estrecha. Gracias a una transmisión de potencia eficaz, la correa Super HC® MN permite desarrollar transmisiones más compactas y extremadamente económicas.
Las correas Super HC® MN se encuentran disponibles con longitudes de
referencia ISO de hasta 5.000 mm.

Identificación

Marca amarilla indeleble que indica el tipo y las dimensiones.

Construcción

Super HC® MN

• Su dentado moldeado reduce y distribuye mejor las tensiones térmicas y de
flexión. El patrón del dentado moldeado también reduce el ruido.
• Los lados rectos amolados con precisión aseguran un efecto de cuña uniforme
y permiten que la correa encaje perfectamente en las gargantas de la polea.
• Permite el uso de tensores exteriores.
• Las cuerdas de tracción “flex-bonded”, adheridas por vulcanización, aseguran una resistencia excelente a la tracción, la flexión, la fatiga y las cargas de choque.
• El compuesto de elastómero resiste al calor, al ozono y a la luz solar.
• La correa no se inflamará por causa del calor, incluso si es sometida a una fuerte fricción.
• Tienen conductividad estática (ISO 1813) y se pueden utilizar por
consiguiente en las condiciones descritas en la norma 94/9/EC - ATEX.

Super HC®

• La parte superior arqueada, los lados cóncavos y las esquinas redondeadas
ofrecen un reparto uniforme de las tensiones resultando de la flexión y un
contacto uniforme con las poleas, mejorando así la duración y reduciendo
la abrasión de las poleas.
• La capa Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege la correa de los
ambientes más agresivos.
• Las cuerdas de tracción “flex-bonded” garantizan una resistencia superior a la
tensión y la flexión, la fatiga y las cargas de choque.
• Tienen conductividad estática (ISO 1813) y se pueden utilizar por
consiguiente en las condiciones descritas en la norma 94/9/EC - ATEX.

Ventajas

• Correa económica con un rendimiento excelente.
• Transmite más potencia que las correas trapezoidales de sección clásica en el
mismo espacio, o la misma potencia en un espacio reducido a un tercio o a la
mitad.
• Menor coste y espacio disminuido gracias a la reducción de las dimensiones de las poleas, rodamientos, protecciones y monturas.
• Reducción del coste de recambio y mantenimiento gracias a la larga duración.
• Sistema de emparejamiento: todas las medidas cumplen con las tolerancias
Gates UNISET, pueden instalarse en juego sin emparejamiento.