PowerGrip® MXL

La correa PowerGrip® MXL es una correa síncrona clásica con un paso de 0,08” (2,032 mm). Se recomienda para aplicaciones que requieren una sincronización máxima, un espacio reducido y velocidades elevadas. Esta correa muy estable permite un ahorro de espacio y constituye por eso la solución ideal para transmisiones de precisión, como en máquinas de oficina y ordenadores.

Identificación

Identificación en tres partes en el dorso de la correa indicando la longitud, el paso y la anchura de la correa.

Construcción

• Dientes trapezoidales.
• El dorso y los dientes de elastómero garantizan una larga duración y un peso reducido.
• El revestimiento de nylon refuerza y protege los dientes.
• Las cuerdas de tracción de fibra de vidrio aseguran la flexibilidad y estabilidad
longitudinal.

Ventajas

• Potencia de transmisión hasta 0,8 kW y velocidades hasta 20000 rpm.
• La correa MXL permite el uso de poleas de pequeño diámetro (a partir de 6 mm) con un máximo de dientes engranados.
• Particularmente adecuada para motores paso a paso.
• Gran precisión de posicionamiento.
• Muy estable.


NOTA
Para un uso correcto de la correa, consulte el manual de diseño para correas síncronas de Gates (E/20099; solamente disponible en inglés, francés y alemán).

------------------------------------------------------

Secciones y dimensiones nominales

 

Paso pulgadas

T

mm

B

mm

MXL

0.08

0.51

1.14