Cortadoras
 
                            Cortadoras

 

MKX 25

Cortadora compacta, ideal para talleres pequeños. Corta mangueras con 4 mallas en espiral de hasta 1 1/4”.

 MKX25
 

MKX 30

Cortadora resistente para todo tipo de talleres. Corta mangueras con 6 mallas en espiral de hasta 1 1/4”.

 MKX30
 

MKX 50 

Resumen: cortadoras MKX 50 Cortadora neumática de alto rendimiento que permite cortar de forma rápida y segura mangueras de todos los tamaños. Corta mangueras con 6 mallas en espiral de hasta 2”. Para los talleres profesionales que deseen optimizar aún más su tiempo de puesta en servicio y mejorar la sencillez de manipulación, disponemos de un kit completo que también incluye una mesa para la máquina y un compresor de aire.

 MKX50

Especificaciones técnicas