Poly Chain® GT2

Poly Chain® GT2, la correa síncrona más potente de Gates, garantiza un rendimiento superior en todo tipo de aplicación industrial y es particularmente adecuada para bajas revoluciones y alto par. Esta correa ligera transmite hasta un 40% más de potencia que las construcciones anteriores, con la misma duración.
Las correas Poly Chain® GT2 pueden montarse en las poleas Poly Chain® GT y no exigen ningún cambio del sistema de transmisión. La construcción de la correa Poly Chain® GT2 se basa en un diseño ultramoderno. El cuerpo y los dientes se caracterizan por un compuesto excepcional de poliuretano, que le da una gran rigidez y una mayor resistencia a la abrasión y a los productos químicos.
Las correas Poly Chain® GT2 constituyen una alternativa excelente a las cadenas, ya que no exigen lubricación y no se deben volver a tensar. Además de ahorrar espacio, peso y dinero, las transmisiones por correas Poly Chain® GT2 garantizan una larga duración y gran fiabilidad.

Identificación

Identificación en tres partes en el dorso de la correa indicando el paso, la longitud primitiva y la anchura de la correa.

Construcción

• El cuerpo y los dientes están formados por un compuesto ligero de poliuretano, especialmente desarrollado para fijar las cuerdas de tracción y las capas textiles. Este excepcional poliuretano da a la correa una gran rigidez y una resistencia a la abrasión y a los productos químicos.
• Las cuerdas de tracción de fibra de aramida garantizan unas prestaciones extraordinarias.
• La fibra de aramida asegura una resistencia excepcional a la fatiga por flexión y soporta las grandes cargas de choque y sobretensiones.
• Las capas textiles que cubren los dientes son resistentes al aceite, productos químicos, agentes contaminantes, corrosión y abrasión. Son excepcionalmente duraderas y funcionan bajo temperaturas extremas de -54°C hasta +85°C.
• Las capas textiles reducen la fricción con la polea, minimizando la generación de calor.

Ventajas

• Rendimiento considerablemente superior.
• Una transmisión con un rendimiento muy eficiente.
• No necesita mantenimiento: ni lubricar ni volver a tensar.
• Disminución del espacio necesario, el peso y el coste.

NOTA
Para un uso correcto de la correa, consulte el manual de diseño para correas síncronas de Gates (E/20099; solamente disponible en inglés, francés y alemán).

Secciones y dimensiones nominales

 

Paso
mm

T
mm

B
mm

8MGT
14MGT

8.0
14.0

3.4
6.0

5.9
10.2