Long Length & LiftPower™

Además de las correas sin fin, Gates ofrece una amplia gama de correas
abiertas que pueden cortarse fácilmente hasta la longitud deseada. Las correas
abiertas Long Length son especialmente adecuadas para desplazamientos
lineales (puertas automáticas, cintas transportadoras automáticas en
almacenes y ascensores), transmisiones que requieren una gran precisión de
posicionamiento (máquinas herramientas, máquinas de control numérico) y
accionamientos reversibles (ordenadores, impresoras tipográficas y máquinas
de oficina). Las correas abiertas planas LiftPower™ se han diseñado para
obtener un rendimiento óptimo en aplicaciones de elevación y manipulación
de plataformas y/o pesos. Son la alternativa ideal a los cilindros hidráulicos
de las mesas de elevación tipo tijera y a las cadenas y cables de acero para
transporte vertical de cargas en almacenes de gran altura. Las correas
LiftPower™ se aplican sobre poleas planas.

Identificación

Código de tres cifras impreso en el dorso de la correa, indicando el paso, el ancho y el tipo de cable.

Construcción

Long Length
PowerGrip® GT 3MR, 5MR y 8MR
PowerGrip® HTD® 3M, 5M, 8M y 14M
PowerGrip® XL, L y H
• Cuerdas de tracción de fibra de vidrio o acero.
• Dientes y dorso de caucho.
• Revestimiento de nylon.
Poly Chain® GT Carbon™ 8MGT y 14MGT
• Cuerdas de tracción de carbono.
• Dientes y dorso de poliuretano.
• Dientes reforzados de textil.

LiftPower™
• Las cuerdas de acero o de acero de alto rendimiento garantizan un bajo alargamiento
y una flexibilidad aumentada en comparación con los cables de acero normales.
• Tienen un compuesto de elastómero único.
• El tejido en el reverso de la correa asegura menos fricción y una alta resistencia al desgaste.

Ventajas

Long Length

• Alta precisión de posicionamiento, por lo que la correa es particularmente
adecuada para aplicaciones con movimientos repetitivos.
• Las cuerdas de tracción con módulo elevado garantizan una estabilidad
longitudinal.
• Fácil de unir gracias a las placas de fijación.
• No necesita mantenimiento: no es necesario volver a tensarlas, no necesitan
lubricación.

LiftPower™

• Funcionamiento suave y velocidades altas, en comparación con las cadenas
y cables de acero.
• Instalación simple, con placas de fijación.
• Funcionamiento más silencioso.
• No necesita mantenimiento: no es necesario volver a tensarlas, no necesitan
lubricación.