Powergrip® GT3 8MGT & 14MGT

La correa PowerGrip® GT3 está fabricada con una combinación muy
avanzada de materiales. Esta nueva correa, técnicamente avanzada,
abarca la gama más amplia de aplicaciones industriales. La correa síncrona PowerGrip® GT3 transmite hasta un 30% más de potencia que las anteriores generaciones de correas. Esta completa gama de correas ha sido diseñada para instalarse en transmisiones actuales sin necesidad de realizar ninguna modificación del sistema.
Los pasos 8MGT y 14MGT son particularmente adecuados para
transmisiones de alto rendimiento en máquinas-herramientas, la industria papelera y textil que exigen durabilidad y un mínimo mantenimiento.

Identificación

Identificación en tres partes en el dorso de la correa indicando la longitud, el paso y la anchura de la correa.

Construcción

• Compuesto tecnológicamente avanzado con cuerdas de tensión de fibra de vidrio, dientes y dorso de elastómero y revestimiento de nylon.
• El dorso de elastómero protege las cuerdas de la contaminación ambiental y del desgaste por fricción.
• Las cuerdas de tracción se enrollan helicoidalmente, lo que las hace tan robustas, tan flexibles y tan resistentes al estiramiento.
• El revestimiento de nylon de baja fricción protege los dientes del desgaste.
• Los dientes de elastómero son conformados y espaciados con precisión.
• Son libres de siliconas y por eso son idóneas para los procesos de pintura. Como no suponen un riesgo de contaminación, son ideales para las líneas de pintura de automoción.

Ventajas

• Rendimiento notablemente superior: transmite hasta un 30% más de potencia que todas las anteriores construcciones.
• Coste de mantenimiento más bajo gracias a la larga duración.
• Transmisiones compactas, ligeras y económicas.
• Gran resistencia al salto del diente.
• No se necesita lubricar.
• Las correas tienen una construcción antiestática conforme a ISO 9563 y se pueden utilizar en áreas con riesgo de explosión. Si requiere un certificado, solicítelo previamente.
• Se pueden utilizar sobre las poleas HTD®.

NOTA
Para un uso correcto de la correa, consulte el manual de diseño para correas síncronas de Gates (E/20099; solamente disponible en inglés, francés y alemán).

Secciones y dimensiones nominales

 

Paso 
mm

T
mm

B
mm

8MGT
14MGT

8.00
14.00

3.40
6.00

5.60
10.00