Powergrip® HTD® 3M & 5M


Gracias a la distribución óptima de la carga, la forma curvilínea de los dientes de la correa HTD® garantiza un rendimiento elevado en transmisiones de baja velocidad y alto par. Las correas PowerGrip® HTD® de 3M y 5M son adecuadas para electrodomésticos, máquinas de oficina, herramienta eléctrica manual y para aplicaciones industriales químicas y de tratamiento.

Identificación

Identificación en tres partes en el dorso de la correa indicando la longitud, el paso y laanchura de la correa.

Construcción

• El dentado de forma curvilínea especial mejora la distribución de la tensión y permite una carga total más alta.
• Los dientes de elastómero están acabados y espaciados con precisión para que la
correa encaje de manera uniforme en las gargantas de la polea.
• El dorso resistente de elastómero protege la correa de la contaminación ambiental y del desgaste causado por la fricción si se transmite la potencia por el dorso de la correa.
• Un fuerte revestimiento de nylon protege los dientes.
• Cuerdas de tracción de fibra de vidrio.
• Diseño compacto.

Ventajas

• Las correas PowerGrip® HTD® de 3M y 5M están diseñadas para velocidades hasta 20000 rpm y una potencia de transmisión máxima de hasta 10 kW.
• La forma optimizada de los dientes permite transmitir grandes cargas, incluso en pasos pequeños.
• Velocidad periférica hasta 80 m/s.
• Eficacia hasta un 99%.
• Diseño compacto.
• Mejora de la resistencia al salto del diente en un 25%.
• Larga duración, sin necesidad de mantenimiento.

NOTA
Para un uso correcto de la correa, consulte el manual de diseño para correas síncronas de Gates (E/20099; solamente disponible en inglés, francés y alemán).

Secciones y dimensiones nominales

 

Paso mm

T
mm

B
mm

3M
5M

3.0
5.0

1.2
2.1

2.4
3.8