Mangueras de presiĆ³n baja
 

                Mangueras de presión baja

G3H

C3H


Recomendada para: Aplicaciones hidráulicas con aceite a baja presión y temperatura alta, soluciones anticongelantes y agua.
Conexiones: Para sustituir las conexiones, recomendamos el uso de ACR MegaTech™.

GTH

GTH

Recomendada para:
Aplicaciones hidráulicas con aceite a baja presión y temperatura alta, conductos de aceite de refrigeración, de transmisión de maquinaria pesada y soluciones anticongelantes con glicol.
Conexiones: MegaCrimp®.

GMV MegaVac®

GMV_MegaVac


Recomendada para:
Fluidos hidráulicos con base de petróleo y agua en conductos de succión o en conductos de retorno de baja presión.
Conexiones: MegaCrimp®.
Utilice abrazaderas para los diámetros desde módulos -36 a -64. 
Características/ventajas: La mitad del radio de curvatura de SAE 100R4.
Flexible y ligera.
Aprobación DIN 5510 para aplicaciones en ferrocarriles.

RLC

RLC

Recomendada para:
Fluidos hidráulicos con base de petróleo, anticongelante a base de glicol, aire o agua en conductos de succión o en conductos de retorno de transferencia de fluidos o sistemas hidráulicos de baja presión. Generalmente conectada a un racor o tubo nervado con abrazaderas de tornillo sin fin.
Conexiones: Utilice racor o tubo nervado con abrazaderas.
Características/ventajas: Diseñada para su utilización en conductos de succión y retorno.
Sin refuerzo en espiral helicoidal – fácil de cortar.