Cubiertas de manguera
 

                Cubiertas de manguera resistentes
            a la abrasión

Y cubiertas de manguera que soportan el maltrato...

MegaTuff® soporta las aplicaciones más extremas

La abrasión de las cubiertas es la primera causa de fallo prematuro de las mangueras hidráulicas estándar en entornos duros como la minería, el moldeo por inyección, las canteras o la construcción. MegaTuff® de Gates es la solución duradera al problema de la abrasión. Gracias a la cubierta, fabricada mediante un compuesto híbrido especial, la manguera MegaTuff® es excepcionalmente resistente a la abrasión, pero también al aceite, al ozono, a los rayos ultravioleta, a los productos químicos y al desgaste por el clima. Elimina la necesidad de costosas protecciones de mangueras como protectores en espiral o fundas de nylon, reduciendo de esta manera el coste total de material.
 

Construida mega-fuerte
Su innovador proceso de fabricación, garantiza una excelente adherencia de la cubierta MegaTuff® a la manguera. La manguera no se deteriora, se mantiene flexible y garantiza su rendimiento con un radio de curvatura mínimo. La combinación de las mangueras MegaSys® Pressure con la cubierta MegaTuff® ofrece un rendimiento de impulso da onda excelente y buena flexibilidad en todos los tamaños.


MegaTuff®
 es excelente con el paso del tiempo de uso
Durante las estrictas pruebas de abrasión (ISO 6945), la manguera MegaTuff® sobrepasó el millón de ciclos sin fallos. Esto la hace más de trescientas veces más duradera que una manguera de caucho estándar. MegaTuff® es mucho más eficiente que cualquier otra manguera resistente a la abrasión del mercado actual.
Ciclos MegaTuff® hasta la rotura – resultados del ensayo ISO 6945

Table1Table2

 

 

 

 

 

 

 

 

MegaTuff® soporta condiciones extremas de abrasión
Se mantiene indemne al contacto con elementos con extremos afilados, escombros u objetos extraños
Ideal para aplicaciones de mangueras agrupadas
Resiste el desgaste cuando se la arrastra por superficies metálicas o irregulares
Elimina la necesidad de protectores en espiral u otras protecciones
Resiste al cuarteo por rayos UV


MegaTuff®
 significa excelente resistencia a:
La abrasión (300 veces más que una manguera estándar)
• El ozono

El clima y los rayos UV
• Aplicaciones en aceite



XtraTuff™: la mejor alternativa cuando se necesita una manguera muy flexible y muy resistente a la abrasión.

La manguera XtraTuff™ de Gates es 25 veces más resistente a la abrasión que una manguera hidráulica con cubierta estándar según la norma ISO 6945, al tiempo que mantiene la flexibilidad de la MegaSys® Pressure. Garantiza un excelente rendimiento en aplicaciones de manguera contra manguera y manguera contra metal. Resistente al aceite, al ozono y a la radiación UV. 

Table3