Tensímetro Krikit I para correas trapezoidales

Krikit1(Número de producto 7401-00071)

La tensión es un factor que tiene la importancia más absoluta con relación al rendimiento y vida útil de la correa trapezoidal. Aplicar la tensión correcta es fácil con la ayuda del dispositivo
Krikit I de Gates. El Krikit I también permite controlar y mantener la tensión óptima después de la instalación. La escala indica la tensión, tanto en kg como en libras. Krikit I puede usarse también para el control de la tensión de la correas más estrechas Micro-V® Horizon™ (3 - 4 canales).
No se recomienda su uso para las correas de distribución.

Empaquetado:
1 unidad por caja. Se incluyen consejos útiles sobre la tensión y el mantenimiento correctos, así
como los valores promedio de tensión.