Mangueras GP
                ("General Purpose" o "Uso General")

GPHoseLas mangueras para uso general (GP) de Gates conducen agua, aire y otros varios productos.
Los tres tipos de mangueras GP cubren el rango completo de presiones de funcionamiento de 1,3 MPa (13 kg/cm²) a 3,7 MPa (37 kg/cm²).

GP 40

(Tipo de producto 3204)

Recomendada para aplicaciones con aire y agua en las que se requiere la máxima flexibilidad.

• Resistente a la abrasión, a la intemperie y al ozono
• Presión mínima de estallido de 40 kg/cm² (4 MPa)
• Rango de temperaturas entre -40°C y +100°C (+80°C para el aire)

 


GP 60

(tipo de producto 3206)

Manguera duradera y flexible para aplicaciones industriales de tipo general, por ejemplo, con aceite, fluidos hidráulicos, alcohol y soluciones acuosas, y para aplicaciones de lavado con agua caliente y servicios generales con aire. Conductor de electricidad estática, para mayor seguridad.
• Resistente al aceite y a la abrasión
• Presión mínima de estallido de 60 kg/cm² (6 MPa)
• Rango de temperaturas entre -40°C y +100°C

Empaquetado:
Manguera de 40 m en envoltura de plástico.

 


GP 80 Plus

(Tipo de producto 3219)

Manguera duradera para aplicaciones industriales de tipo general, por ejemplo con aceite, fluidos hidráulicos, alcohol, soluciones acuosas, ácidos, detergentes y compuestos químicos. Conductor de electricidad estática, para mayor seguridad.
• Resistente al aceite, a la abrasión, a la intemperie y al ozono
• Presión mínima de estallido de 110 kg/cm² (11 MPa) para tamaños de hasta 13 mm de diámetro interior y 90 kg/cm² (9 MPa) para tamaños más grandes
• Rango de temperaturas entre -40°C y +100°C