Mangueras flexibles para el reaprovisionamiento de combustibles

FlexibleAirVentHose

(Tipo de producto 4663)

Manguera flexible para conexión entre el conducto de llenado y el depósito de combustible del vehículo.
Funciona igualmente de bien en turismos y en camiones ligeros, así como en los depósitos auxiliares de combustible de los vehículos recreativos.

• El tubo de nitrilo de alta calidad hace que la manguera sea adecuada para usarse con la mayoría de los tipos de combustibles comerciales, y es especialmente resistente a la gasolina con y sin plomo y al diesel
• Cubierta estriada con refuerzo de alambre helicoidal
• Se corta fácilmente con un cuchillo y con cortadores de alambre
• Rango de temperaturas entre -40°C y +100°C
• Cumple con los requisitos de la normativa SAE 30R5

Empaquetado:
0,91 m (3 pies) de longitud en una caja de cartón.