Conectores para mangueras de calentamiento

 

Heaterhoseconnectors(Tipo de producto 7315)

Los conectores para mangueras de calentamiento de Gates son recomendados para mangueras de calentamiento y radiador de pequeño diámetro, ya que proporcionan un mejor sellado entre mangueras del mismo o incluso diferente diámetro interior. Utilizando conectores rectos, reductores, codos y en forma de "T", se puede construir prácticamente cualquier configuración de manguera. Se pueden utilizar en aplicaciones tanto ligeras como pesadas.

• Fabricado en nilón reforzado con vidrio 100%
• Resistente a aditivos de refrigerantes, gasolina, diesel, aceite y LPG
• Dispositivo anti rotación que impide que la manguera se retuerza y se salga de su conector
• Su diseño monobloc garantiza un sellado a prueba de fugas
• Excelente resistencia a temperaturas extremas comprendidas entre -65°C y +250°C
• Presión máxima de funcionamiento de hasta 2 MPa (20 kg/cm²)

Empaquetado:
Diámetro exterior de hasta 19 mm: 5 piezas en una bolsa de plástico.
Diámetro exterior de 25 mm: 2 piezas en una bolsa de plástico.