Mangueras rectas de silicona Extra Service

StraightSiliconeHose


(Tipo de producto 4281)

Esta manguera recta de silicona funciona perfectamente como conducto para la conexión de radiadores, calentadores u otras aplicaciones de trasvase de refrigerante en condiciones donde la ventilación es escasa.
La manguera de silicona de Gates es resistente a temperaturas extremas y es fácil de cortar a medida.

• Varias capas de material de silicona de primer grado

• Reforzada con fibra sintética trenzada resistente a temperaturas elevadas

• Un tubo extra grueso y elástico evita fugas de agua fría y endurecimiento por el efecto del calor

• Resistente a la intemperie, al ozono, a refrigerantes y al aceite lubricante

• Rango de temperaturas entre -40°C y +176°C

• Cumple con los requisitos de la normativa SAE 20R1, clase A, pared estándar

• Disponible en longitudes de 1 m, que puede cortarse a medida con el cortatubos de Gates