Mangueras curvadas y flexibles

 

curvedhose(Tipo de producto 4275)

Manguera moldeada de fábrica para aplicación superior, inferior, de derivación, de calentamiento y de
refrigeración. Homologada para aplicaciones marinas. La gama de mangueras curvadas de Gates es la
más extensa en el mercado de recambio europeo. Gracias a su consolidación - un tamaño de manguera sirve para más de una aplicación - se pueden controlar los inventarios. Para aumentar aún más el número de aplicaciones, hay signos de incisión impresos en algunas mangueras curvas.

• Diseñadas para resistir degradación electroquímica, la causa principal de fallos de la manguera
• Preformada para un buen ajuste y para garantizar conexiones perfectamente selladas
• Refuerzo de trenzado de aramida o rayón (en función de la aplicación)
• Resistente al calor, al ozono y a los refrigerantes químicos
• Rango de temperaturas entre -40°C y +100°C, ocasionalmente hasta +110°C
• La presión máxima de funcionamiento para las mangueras con diámetro interior más pequeño o igual a 40 mm es de 0,4 MPa; para mangueras con diámetro interior superior a 40 mm es de 0,3 MPa
• Cumple con los requisitos de la normativa SAE 20R4, clase D2 y DIN 73411, clase A (excepto en cuanto a las tolerancias)

Con respecto a los tamaños disponibles, consulte la página web www.gatesautocat.com.