LASER AT-1
 

LaserAT1_1Ruido, desgaste en poleas, correas y cojinetes, vibraciones y al final... una parada de máquinas por reparación. Todo eso es lo que puede causar una mala alineación de poleas. Esto se puede evitar usando la nueva herramienta de alineación mediante láser de Gates, el LASER-AT1. El método que hasta ahora se ha venido utilizando para medir la desalineación es poner un listón nivelador junto a las poleas. La herramienta de alineación mediante láser de Gates, el LASER-AT1, es un método mucho más rápido y preciso. Se instala en unos segundos y el rayo láser proyectado sobre los receptores le permite determinar y corregir la desalineación de manera rápida. El LASER-AT1 identifica la desalineación paralela y angular de las poleas y es válido para poleas de diámetro de 60 mm en adelante. Es tan ligero que se puede montar en poleas no magnéticas utilizando cinta adhesiva de doble cara y se puede utilizar en máquinas instaladas horizontal o verticalmente.

LaserAT1_2

  • Válido para correas trapezoidales y síncronas.
  • Indica la desalineación paralela y angular de las poleas.
  • Una medida mucho más rápida y precisa que los métodos convencionales.
  • Válido para máquinas instaladas horizontal y verticalmente.
  • Un solo operario puede realizar la alineación.
  • También apropiado para poleas no magnéticas.
El LASER-AT1 de Gates se instala al momento instante. El rayo proyectado sobre los receptores puede verse fácilmente. Cuando el rayo está situado en las ranuras de los receptores, la máquina está en la posición correcta. El resultado es una alineación rápida y precisa.Características técnicas
Diámetros de polea ............... >= 60 mm
Ángulo del rayo .....................78°
Distancia de medida ..............10 m (33 pies)
Pilas ................................... 1 x R6 (AA) 1.5 V
Duración de las pilas ............. 8 horas en continuo
Clase de láser ....................... 2
Potencia de salida ................. < 1 mW
Longitud de onda láser ........... 635 - 670 nm
Gama de temperatura ............ Desde -10°C hasta +50°C
Carcasa ................................ Plástico ABS
Placa trasera ......................... Aluminio anodizado
Peso .................. .................. 0,25 kg
Dimensiones ......................... Anchura 147 mm x altura 87 mm x grosor 28 mm
 
Precisión de calibración:
Desfase < 0,5 mm
Ángulo < 0,1°
 
Receptores: 2 receptores magnéticos con eje central ajustable

Ligero: Gracias a su peso reducido, la herramienta se puede montar en poleas no magnéticas utilizando cinta adhesiva de doble cara.