MegaSys®

La solución MegaSys® de Gates es un sistema de manguera hidráulica y conexión que garantiza un Rendimiento, una Versatilidad, una Simplicidad y un Valor óptimos y un coste total de propiedad imbatible. La apuesta de Gates por los intervalos de presión isobáricos permite seleccionar unas mangueras con una presión y una temperatura perfectamente ajustadas a los requisitos del sistema.

AHORRE TIEMPO, ESPACIO Y DINERO CON LA GAMA DE PRODUCTOS MEGASYS®

  • Simplifica la elección de mangueras a utilizar, con los valores de presión constantes para cualquier diámetro interior de la manguera
  • Compatible con un gran abanico de aplicaciones en los sectores de la construcción, agricultura, procesamiento y productos especializados, con líneas de presión de 21,0 MPa, 22,5 MPa, 28,0 MPa, 35,0 MPa y 42,0 MPa
  • Curvas de flexión hasta un 30% de las normas internacionales
  • Reducción de la longitud total de las mangueras
  • Montaje y recorrido más fáciles en aplicaciones en superficies reducidas
  • Necesidad de menos racores curvados
  • Facilidad de instalación y mayor flexibilidad
  • Reducción de las necesidades de inventario
  • Mayor vida útil en aplicaciones diseñadas con curvaturas y flexiones
  • Fácil identificación de las mangueras en el almacén y en operaciones de mantenimiento gracias al diseño y a los códigos pues utilizamos colores únicos por tipo