Las mangueras MegaSys Pressure de Gates mejoran el diseño de un dilatador de tuberías
 

Los dilatadores de tuberías se usan en el proceso de producción de tuberías que transportan petróleo fósil desde las plataformas de perforación a la fábrica donde se necesita. Fontijne Grotnes, en Vlaardingen, Holanda, es un fabricante de dilatadores hidráulicos y E. Schwartz B.V. es el Distribuidor de Gates en Rotterdam, que sugirió equipar los dilatadores con mangueras flexibles MegaSys Pressure, mejorando así el diseño de la máquina.
 
Industria petrolera en expansión
 
Debido a la constante demanda de energía de combustibles fósiles, se examinan continuamente recursos de gas y petróleo, en tierra y en alta mar. El transporte de los combustibles fósiles se realiza por tuberías, fabricadas en grandes cantidades según estrictas especificaciones. Se cubren grandes distancias desde las plataformas de perforación hasta la fábrica donde se usan el gas o el petróleo para los diferentes procesos de elaboración de productos. Estas distancias pueden incluso cubrir algunos cientos de kilómetros, como por ejemplo desde la zona norte del Mar del Norte hasta Brujas. Ni que decir tiene que estas tuberías deben diseñarse con una extremada precisión. Las tuberías se fabrican en diferentes partidas, que posteriormente se sueldan para obtener una longitud total de unos 12 metros. Si la concentricidad no es precisa o el diámetro exterior de las partidas se desvía, las tuberías no pueden soldarse correctamente. Para garantizar un diámetro exterior preciso, las tuberías soldadas se colocan en un mandril y se expanden hasta que se obtiene el diámetro correcto.
 
Y aquí es donde entra Gates...
 
Los dilatadores hidráulicos utilizados en este proceso son diseñados por la empresa Fontijne Grotnes. Consisten en un generador, la unidad dilatadora, o mandril, y un carrito. El generador está compuesto por seis motores eléctricos de 125 kW cada uno, que controlan bombas hidráulicas con una capacidad de unos 2000 litros por minuto. Se necesitaban componentes sólidos para el flujo de aceite desde la unidad de expansión hacia ella. El Distribuidor Gates E. Schwartz B.V. propuso los productos adecuados. Tres mangueras con refuerzo en espiral de alta presión 32G5K de Gates garantizan el flujo de aceite hacia la unidad de expansión, mientras que cuatro mangueras 32G3K transportan el aceite de vuelta. Todas las mangueras tienen bridas SAE. ¡Y aún hay más! Al tener tres partes, el dilatador puede desmontarse para su transporte. Solían tener tubos bastante rígidos, que se han sustituido por mangueras con refuerzo en espiral con acoplamientos giratorios UNF.
La primera máquina está siendo probada en Fontijne Grotnes y más adelante se desmontará y se llevará al cliente.