SonicTensionMeter_205CTensímetro Sónico 508C

 
Una instalación correcta de las correas es esencial para optimizar el rendimiento de una transmisión por correas trapezoidales o síncronas. El tensímetro 508C de Gates permite una medida de tensión simple y precisa analizando las ondas sonoras (frecuencias naturales) de la correa a través del sensor. Decodifica las señales y muestra una precisa medición digital de la tensión. Este tensímetro es compacto y su software permite registrar los datos para un uso repetido, de manera que se pueda medir la tensión con precisión una y otra vez.
 
Características
- Almacena constantes de peso, anchura y longitud para diez sistemas diferentes.
- La nueva función de ajuste automático de ganancia neutraliza los ruidos de fondo automáticamente.
- Sin pérdidas de energía, ya que se apaga automáticamente después de cinco minutos de inactividad.
- Límites de frecuencia: de 10 Hz a 5000 Hz.
- Sensor flexible (sensores de cable y de inducción disponibles bajo pedido).- Anchura 160 mm x profundidad 26 mm x anchura 59 mm