Correas de distribuciĆ³n
 

Mayor capacidad de carga, mayor duración bajo rangos de temperatura más amplios y otras condiciones medioambientales, además de un funcionamiento mucho más silencioso, son áreas de desarrollo fundamentales para los sistemas de transmisión por correa síncrona.

La última tecnología de correas síncronas PowerGrip® para aplicaciones en árboles de levas utiliza un HNBR curado con peróxido que utiliza tejidos muy resistentes al desgaste y cuerdas de tracción con una reducida pérdida de tensión y de bajo estiramiento. Las correas están disponibles en una extensa gama de perfiles. La tecnología actual de correas cumple con el requisito de una duración superior a 250.000 km. Estas correas se utilizan en toda la gama de motores de gasolina y de motores diesel de inyección directa de carga elevada mediante el uso de bombas rotativas, inyectores unitarios y tecnología “common rail”. Los programas de desarrollo de correas para mejorar la vida del motor están avanzando rápidamente.