Tuyaux hydrauliques EnviroFluid™
 

Les tuyaux hydrauliques EnviroFluid™ Gates sont une gamme de tuyaux spiralés compatibles avec les lubrifiants biodégradables. Les tuyaux EnviroFluid™ Gates possèdent un tube spécial en nitrile qui offre une résistance supérieure à l’action agressive des huiles biodégradables, empêchant ces liquides de suinter à travers le tube et écailler la robe du tuyau. Le tuyau est compatible à tous les liquides hydrauliques, des liquides traditionnels à base de pétrole aux huiles biodégradables. Disponible en diamètre interne de 3/8” jusqu’à 1-1/4” inclus, le tuyau Gates EnviroFluid™ a des pressions de service constantes de 28,0, 35,0 et 42,0 MPa. 

Les tuyaux spiralés EnviroFluid™ de Gates offre les mêmes performances que les tuyaux G3K, G4K, G5K et G6K, comme : 
- pressions de service constantes ; 
- résistance aux températures élevées ; 
- flexibilité exceptionnelle ; 
- conformité aux normes SAE et EN.

Enfin, comme les autres gammes de tuyaux spiralés Gates, les tuyaux EnviroFluid™ utilisent des embouts GlobalSpiral™ qui ont été testés en laboratoire jusqu’à 1.000.000 de cycles d’impulsion pour une pression de test jusqu’à 133% de la pression de service.