Spezielle Kraftstoffschläuche

Special fuel hose
(Typ 4324)
 
Ein Schlauch mit sehr geringem Durchmesser, geeignet als Verbindungsstück und als Unterdruckschlauch.
 
• Betriebsdruck 10 bar (= 1 MPa)
• Temperaturbereich von -35°C bis +110°C, kurzzeitig bis +130°C
• HNBR: ausgezeichnete Beständigkeit gegen Hitze, Ozon, Maschinenöl, Kühlmittel und Kraftstoff
 
Nicht geeignet für Anwendungen im Tankinnern; mit Autogas; zum Ersatz gekuppelter Schlauchverbindungen bei Einspritzsystemen.
 
Alle Rollen passen auf den Verkaufsständer für Kraftstoffschläuche.