Tuyaux de carburant de faible perméabilité
 

                     Tuyaux de carburant de faible perméabilité

low permeation fuel hose(Type 4219)
 
Tuyau de très haute qualité répondant aux normes et exigences environnementales les plus récentes.
 
• Le film de fluoroélastomère du tube résiste à la pénétration d'alcool et de gaz acide;
 
• Le tube résiste à la chaleur, au gaz acide et aux carburants (essence avec ou sans plomb, carburant à base d'alcool, gasoil et bio-diesel);
 
• L'enveloppe résiste à la chaleur, à l'ozone et à l'abrasion;
 
• Renforcé par une tresse en polyester;
 
• Pression de service jusqu'à 1,2 MPa (12 kg/cm2);
 
• Plage de température ambiante de -35°C à +150°C;
 
• Conforme aux exigences de la norme SAE 30R9.
 
Recommandé pour des applications avec colliers de serrage sur des circuits carburant.
 
Ne pas utiliser pour des applications à l'intérieur du réservoir de carburant,et pour le GPL. Ne convient pas pourle remplacement de flexibles (tuyaux assemblés avec embouts).