Tuyaux de carburant
 

                        Tuyaux de carburant

Fuel_line_hose

(Type 3225)
 
Tuyau de petit diamètre pour une multitude d'applications de circuit de carburant (essence avec et sans plomb, gasoil).
 
• L'enveloppe résiste à la chaleur, à l'huile, à l'ozone et aux intempéries;
 
• Le tube a été spécialement amélioré pour s'adapter aux changements de caractéristiques des carburants; il résiste à la chaleur et à l'huile;
 
• Renforcement textile spiralé;
 
• Pression de service jusqu'à 1 MPa (10 kg/cm2);
 
• Plage de température ambiante de -35°C à +125°C;
 
• Conforme aux exigences des normes SAE J30R7,
 
ISO 4639-2 et DIN 73379 (sauf en ce qui concerne les tolérances).
Recommandé pour tous les circuits d'essence composés de tuyaux assemblés avec des colliers de serrage, y compris les systèmes d'injection.
 
Ne pas utiliser pour des applications à l'intérieur du réservoir de carburant, pour le gaz acide, le GPL et le bio-diesel. Ne convient pas pour le remplacement de flexibles (tuyaux assemblés avec embouts).