Raccords de radiateur Vulco-Flex® II
 

                         Raccords de radiateur Vulco-Flex® II

(Type 4274)

VulcoFlexII

Ce raccord de radiateur flexible adopte différentes formes et constitue une alternative durable au raccord coudé renforcé d'un fi l d'acier pour éviter qu'il ne s'écrase à l'incurvation. Ce tuyau permet une couverture maximale avec un minimum de stock.
 
• Sa grande flexibilité facilite l'installation;
 
• Le tuyau prend sa forme par vulcanisation sans soumettre les connexions à des efforts inutiles;
 
• Plage de température de -40°C et +110°C, temporairement à +125°C;
 
• Surface d'étanchéité améliorée pour une meilleure résistance aux fuites;
 
• Les manchons sont réglables à la longueur voulue;
 
• Le tube et l'enveloppe résistent à la chaleur, à l'ozone et aux liquides de refroidissement;
 
• Pression de service maximum:
 
- raccords de D.I. de 25 à 38 mm: 0,21 MPa
- raccords de D.I. de 38/45 à 50 mm: 0,18 MPa
- raccords de D.I. de 50/57 à 76 mm: 0,14 MPa