Predator®

Predator

Les courroies trapézoïdales Gates Predator®, la toute dernière innovation de la gamme Gates, sont les produits leaders du marché. Uniques par leur extrême robustesse et leur haute capacité de charge, elles sont incomparables. C’est la solution idéale aux transmissions qui fonctionnent dans des environnements contraignants et sur des applications extrêmement exigeantes sur lesquelles les courroies trapézoïdales standards sont limitées au niveau performance. Là où les courroies trapézoïdales standards sont sous-dimensionnées, les courroies trapézoïdales Gates Predator® constituent la solution!

 
C’est dans leur conception que les courroies Predator® font la différence: elles offrent la plus forte puissance transmissible de toutes les courroies trapézoïdales et ne subissent quasiment aucun allongement grâce à l’utilisation de cordes de traction en aramide de grande robustesse et à haute résistance à l’allongement.
 
Les courroies trapézoïdales Gates Predator® sont disponibles en courroies PowerBand® de sections SPBP, SPCP, 9JP, 15JP et 8VP et, sur demande, en courroies individuelles de sections AP, BP, CP, SPBP et SPCP.
 
La courroie trapézoïdale la plus appréciée et la plus robuste jamais conçue
 
Les courroies Gates Predator® possèdent des cordes de traction en aramide ce qui leur donne une résistance inégalée aux chocs et à l’allongement. Le double revêtement en tissu, spécialement traité, des courroies trapézoïdales Gates Predator® assure une résistance unique à l’abrasion et leur permet de résister au passage de corps étrangers, aux perforations, au patinage et aux craquelures. La surface extérieure du double revêtement est un tissu écru (non imprégné de caoutchouc) pour leur permettre de supporter un patinage adapté sous de fortes surcharges et à-coups. Elles supportent facilement un patinage qui détruirait toute autre courroie.
 
Caractéristiques de construction
 
• Les cordes de traction en aramide offrent une robustesse et une durée de vie exceptionnelles et ne subissent quasiment aucun allongement.
• Le revêtement double en tissu offre une résistance extrême à l’abrasion et à l’usure.
• Le revêtement très robuste spécialement traité résiste au patinage et aux craquelures à des charges extrêmes sans générer de chaleur excessive et résiste à la pénétration de corps étrangers.
• Le mélange de caoutchouc chloroprène assure une excellente résistance à l’huile et à la chaleur.
• Le revêtement écru permet un patinage ponctuel dû à des surcharges excessives sans endommager la courroie.
 
Sections et dimensions nominales
 
 
Pas
mm
Largeur
mm
Hauteur
mm
SPBP
SPCP
9JP
15JP
8VP
19.00
25.50
10.30
17.50
28.60
16
22
10
16
26
13
18
8
13
23