Besuchen Sie Gates:
Halle 24 Stand B16/3
Messegelände, Hannover (Deutschland)
Datum: 8 - 12 April
Webseite: http://www.hannovermesse.de/

Gates – Produkteinführung auf der Hannovermesse
Gates Industrial Europe wird ein Sortiment hochwertiger Schläuche vorstellen, die zur Förderung von harnstofflösungsbasierenden Dieselemissionsflüssigkeiten für SCR- Systeme (Selective Catalytic Reduction) entwickelt und produziert werden. Das Gates SCR System ist erfolgreich geprüft worden und erfüllt die strengen Anforderungen der EURO VI Spezifikation, die zur Einhaltung der Abgasgrenzwerte bei Diesel Nutzfahrzeugen stufenweise eingeführt werden. Hierbei kommt das revolutionäre Carbonfaser-Heizsystem von Gates zum Einsatz: es bietet eine gleichmäßigere Beheizung der Flüssigkeit und macht das System schneller einsatzfähig im Vergleich zu den auf dem Markt üblichen Heizdrahtkonstruktionen. Kundenspezifisch anpassbare Schlauchlängen bieten erhöhte konstruktive Flexibilität. Zugleich schützt eine thermoplastische Schlauch-Ummantelung die elektrischen Verbindungen gegen Feuchtigkeit und Korrosion.

Gates bietet eine neue schälfrei montierbare GlobalSpiral Maximum™-Kupplung Produktreihe an . Die GSM-Kupplung ist eine einteilig konstruierte Pressarmatur, mit einer vormontierten Presshülse, gefertigt aus einem Stück soliden Stahls, was zu einer erhöhten Stabilität und Verlässlichkeit führt. Die neue GSM- Armatur erhöht die Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Hydrauliksystemen und verringert die Ausfallzeiten von 420 bar -Anwendungen für Spiralschläuche in den Größen bis 2'. Da bei der Verpressung dieser Schlauchleitungen, wie bei allen Produkten des Gates-Sortiments, das zusätzliche Schälen der Schlauchdecke entfällt, bietet auch diese Produktserie eine absolut leckagefreie Lösung und eliminiert gleichzeitig die Risiken der Kontaminierung des Hydrauliksystems und des durch Schälen verursachten Absprengens von Armaturen. Der 32EFG6K-Schlauch wurde von Gates - ganz in Einklang mit der Unternehmensphilosophie in Bezug auf Spiralschlauchleitungen – hierzu speziell entwickelt. Diese Schlauchleitungen halten über 1.000.000 Impulszyklen bei +121 °C ohne Anzeichen von Spannungsrissen in den Schläuchen stand!

Der PowerGrip® GTX ist die neueste Innovation von Gates im Bereich der Hochleistungs-Synchronriemen. Diese Reihe überzeugt durch eine erhöhte Festigkeit, eine geringe Dehnung, den geräuscharmen Betrieb und eine extrem hohe Beständigkeit gegen Stoßbelastung. Damit sind die Gates-PowerGrip® GTX – Riemen für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, für welche lange Lebensdauer und hundertprozentige Betriebssicherheit unentbehrlich sind, von der Ausrüstung für die holz- und papierverarbeitende Industrie bis hin zu Verdichtern, Werkzeugmaschinen, Rollenförderern, Antrieben für Heizungs-, Lüftungs- und Luftaustauschsysteme, lebensmittelverarbeitenden Maschinen und vielen weiteren.

Der neue Antriebsriemen wurde so konstruiert, dass er in bestehenden Antriebssystemen verwendet werden kann und mit HTD® Scheiben kompatibel ist. Er wird in Europa hergestellt und ist ölbeständig, statisch leitend, zeichnet sich durch seine besondere Laufruhe aus. Diese Vorteile werden durch eine deutlich erhöhte Übertragungsleistung verstärkt. Somit ist der PowerGrip® GTX- Riemen der zurzeit stärkste Synchronriemen aus Gummi auf dem Markt - ideal für die Aktualisierung bestehender HTD®- oder PowerGrip® GT3-Anwendungen.

Dank dieser neuen Entwicklungen baut Gates seine Position als Spezialist für fortschrittliche Lösungen in den Bereichen mechanischer und hydraulischer Kraftübertragung und Flüssigkeitstransfer für ein breites Spektrum von Anwendungen in den verschiedensten Branchen aus.