Courroies striées Extra Service Micro-V® Horizon™

ES Micro-V® Horizon™ multi ribbed(Prod.type 8542)

Répondant aux normes de la première monte et spécialement conçues pour les parcs de véhicules utilitaires, camions, autobus et tracteurs, les courroies striées Extra Service Micro-V® Horizon™ Gates résistent aux conditions de travail les plus exigeantes dans les transmissions serpentines et applications poids lourds. Elles sont également recommandées pour les applications à haute vitesse et avec des poulies de petit diamètre qui exigent une transmission de puissance supérieure.

• La gamme la plus large, offrant la meilleure couverture de marché

• Le dos en textile de couleur verte assure une excellente résistance à l'usure

• Les cordes de traction en polyester garantissent un faible taux d’allongement et des capacités de charge optimales, même aux tensions les plus élevées

• Le composé EPDM renforcé de fibres aramides garantit une résistance optimale à des températures élevées/ basses, à l'usure, à l'effilochement, aux gouttes d'huile et à l'ozone, et un meilleur coefficient de friction

• Le profil bas de la courroie améliore la flexibilité, assurant ainsi un kilométrage plus important et de meilleures performances

• La nouvelle construction pour applications poids lourds résiste aux craquelures et à l’usure, assurant une longévité accrue

• Système de numérotation basé sur les dimensions