Conseils pour courroies
 

Vérifications de maintenance
- vérifier la tension des courroies
- vérifier l'usure des poulies
- vérifier l'alignement des poulies
- vérifier s'il n'y a pas de bruits (indicateurs de problèmes)
- remplacer toutes les courroies en même temps

Les courroies nécessitent très peu de maintenance.  Toutefois, pour éviter les problèmes imprévus, Gates propose ce qui suit: re-tendre régulièrement les courroies; fixer les composants, vis et écrous, supports de poulies libres, supports de moteurs, protections et boulons de poulie qui seraient mal fixés; vérifier le désalignement des poulies, l'usure des gorges, le désalignement des paliers et l'usure exceptionnelle des courroies; vérifier que les protections des transmissions n'empêchent pas une bonne ventilation; nettoyer les gorges de poulie pour éviter l'accumulation de poussière,  de rouille, de souillures ou de matières étrangères.

Lorsque les performances d'une transmission ne sont pas conformes aux spécifications, il faut examiner certains facteurs environnementaux.  Il s'agit des températures extrêmes dans les deux sens, de la poussière et des souillures, des vapeurs chimiques et de l'huile. Gates indique que les intempéries, une humidité élevée et l'exposition à la lumière solaire peuvent aussi réduire les performances.

Gates conseille également de vérifier ce qui suit lorsqu'on diagnostique des problèmes de courroie: alignement des poulies, dimension de la courroie et de la section de courroie, tension d'installation, contamination des courroies par l'huile, la graisse ou un enduit pour courroies.

Il ne faut jamais forcer une courroie sur la poulie en la faisant passer par dessus les bords. Gates conseille de modifier plutôt la distance interaxiale pour placer la courroie dans les gorges sans forcer. Si nécessaire, déposer une des poulies pour monter la courroie.

Les transmissions doivent être conçues correctement et construites pour durer. Il faut non seulement déterminer le nombre idéal de courroies à utiliser et leurs dimensions, il faut également tenir compte d'autres facteurs. Les poulies doivent par exemples être produites conformément aux tolérances acceptées par l'industrie. Les protections doivent être conçues pour protéger efficacement tout en permettant une bonne ventilation. Les éléments structurels de la transmission tels que le cadre, les supports de moteurs, les coussinets de machine, etc. doivent être conçus pour l'utilisation lourde. Gates conseille de concevoir les transmissions pour réduire au minimum les vibrations et pour faciliter au maximum la maintenance et les inspections.