EuroGrip™

Les régulations de vitesse électroniques s’utilisent de plus en plus dans l’industrie. Afin de répondre à cette exigence, Gates a développé une gamme d’accouplements élastiques qui couvre les moteurs standard. Les accouplements élastiques EuroGrip™ de Gates sont composés d’un manchon en caoutchouc et deux extrémités en métal. Le profil de ces accouplements EuroGrip™ est spécifique, se caractérisant par des lignes OGEE (1) remarquables, qui permettent à l’accouplement de fonctionner comme indicateur de couple / durée de vie de la transmission.

Les accouplements élastiques EuroGrip™ de Gates sont disponibles dans les tailles 19, 28, 42, 48 et 60, avec alésage et clavetage ou avec des systèmes à moyeux coniques. Les accouplements élastiques EuroGrip™ se caractérisent par un excellent facteur de filtrage des vibrations, ce qui les rend particulièrement appropriés pour des applications de transmissions directes (par exemple: pompes, compresseurs). L’excellente capacité de filtrage des vibrations est surtout appréciée par les concepteurs de systèmes de régulation de la vitesse, où la résonance peut poser des problèmes. Le fait que l’accouplement affiche un jeu nul, donne lieu à une précision dans le positionnement et dans la répétition du mouvement. Ceci permet une vaste gamme d’applications dans le marché du mouvement linéaire.