Flexibles et raccords Gates Global
 

ICON_IT_600K

FP_Icon_600K FP_icon_1000K 

Des performances surpassant toutes les normes mondiales

-
 Les flexibles Gates assemblés à partir des tuyaux tressés et des embouts MegaCrimp® sont conçus pour résister à des essais par impulsion à 600.000 cycles, les ensembles flexibles à base de tuyaux nappés de la gamme global Gtaes et d'embouts Global Spiral résistent même à des essais à 1.000.000 de cycles.

 FP_icon_leakfree FP_icon_noskive

 FP_icon_bitethewire

Ensembles propres, étanches, plus durables

Les raccords Gates MegaCrimp® ne nécessitent pas de dénudage, ils ne sont donc pas exposés aux risques de contamination inhérents au procédé. Les ensembles sans dénudage résistent aussi mieux à l'humidité que les autres. De plus, comme le profil de pointe des dents  MegaCrimp® vient s'accrochrer directement sur le renforcement sans comprimer le caoutchouc extérieur du flexible, vous obtenez l'ensemble le plus sûr et le plus étanche que le marché puisse proposer.

FP_icon_cinsert

Un sertissage cylindrique parfait

L'insert en "C" révolutionnaire et breveté garantit l'application d'une force cylindrique de sertissage optimale. De plus, il accroît la longévité de l'ensemble, assure un meilleur débit et une meilleure résistance à la pression et à la température. 

 FP_icon_minbendradius FP_icon_flexible

Ensembles plus compacts, routage facilité

Les tuyaux de la gamme globale Gates
- sont conçus pour assurer des performances supérieures à des rayons de courbure incroyablement serrés
- sont fabriqués pour réduire au minimum la force de pliage requise.

Le choix idéal pour les applications tortueuses dans des espaces étroits 

FP_icon_designedtofit

Le design offrant la meilleure tenue

- Les tuyaux et embouts de la gamme globale Gates sont conçus ensemble, l'un pour l'autre.
- C'est pour cela que vous pouvez poser les embouts sur le tuyau sans outils
- Parce que Gates est le maître incontesté de l'interface tuyau-embout. 

FP_icon_corrosionresistant

Résiste à la corrosion – jusqu'à 4X plus que spécifié par la norme ISO !

Tous les raccords Gates Global bénéficient du traitement de surface TuffCoat™. Au cours de tests conformes aux exigences de la norme ISO 9227, le TuffCoat™ résiste 4x plus longtemps à la corrosion (400 h au lieu de 96 h requises par la norme). En effet, cet enduit réduit les effets de la rouille pouvant entraîner la défaillance prématurée du raccord et la contamination du système hydraulique. 

FP_icon_oneforall

Une gamme simplifiée, logique et polyvalente 

- La gamme Gates Global est conçue pour qu'une seule jupe convienne à toute la gamme
- Les produits Gates Global portent des références logiques pour faciliter leur identification

countermat table small

 FP_icon_abrasionresistant_25 FP_icon_abrasionresistant_300

 FP_icon_nitriletube

Le choix de la plus grande résistance, à l'intérieur et à l'extérieur

A l'intérieur comme à l'extérieur, les tuyaux et embouts de la gamme globale Gates constituent le meilleur choix pour les liquides les plus corrosifs et les environnements les plus abrasifs. A l'intérieur, les tubes intérieurs en nitrile résistent même aux huiles les plus agressives. A l'extérieur, les revêtements standard assurent une résistance supérieure à l'abrasion. Les revêtements XtraTuff™ ou MegaTuff® peuvent encore améliorer cet aspect en assurant respectivement des résistances 25X et 300X supérieures à l'abrasion.