Twin Power®

Twin Power®

La courroie Twin Power® se caractérise par des dents situées les unes en face des autres. Ceci permet une inversion du sens de rotation et des puissances transmissibles élevées. Les courroies synchrones Twin Power® se distinguent par une haute flexibilité et un fonctionnement souple. Elles sont disponibles en denture classique trapézoïdale mais également en denture spécifique GT. Cette courroie
Twin Power® GT2 transmet jusqu’à 100% de puissance de plus que les courroies Twin Power® HTD®: elle se caractérise par une puissance transmissible exceptionnelle et une haute résistance au saut de dent, garantissant ainsi une transmission positive sans glissement. De plus, le niveau de bruit est très réduit. Twin Power® est disponible dans les pas PowerGrip® 8MGT et 14MGT, HTD® 5M et PowerGrip® XL, L et H.
 

Identification
 
Identification en trois parties sur le dos de la courroie indiquant la longueur
primitive, le pas et la largeur de la courroie en millimètre.
 
Construction

• La construction est similaire à celle des courroies synchrones PowerGrip®
et PowerGrip® GT2 classiques: élément de traction de haute résistance,
corps et dents en élastomère formés avec précision.
• Revêtement en nylon résistant à l’usure sur les deux faces des dents.
 
Avantages

• Puissance transmissible élevée.
• La courroie Twin Power® peut transmettre jusqu’à 100% de sa puissance
transmissible sur l’une ou l’autre de ses faces, ou une puissance sur chaque
face dans la mesure où la somme de ces deux puissances ne dépasse pas
la puissance transmissible maximale.
• Transmission positive sans patinage.
• Fonctionnement silencieux.
• Sans lubrification ni entretien.
 
Le code de commande des courroies Twin Power® se compose comme suit :
Exemple:
TP 510 L 050 
TP - Twin Power® 510 - Longueur primitive 51" (1295.4 mm) - Pas 3/8" (9.525 mm) 050 - Largeur de courroie 1/2" (12.7 mm)
 
Exemple: 
TP GT2 480 8MGT 20 
TP GT2 - Twin Power® GT2 480 - Longueur primitive 480 mm 8MGT - Pas 8 mm 20 - Largeur de courroie (mm)
 
Sections et dimensions nominales
 

 
Pas mm
W mm
T mm
8MGT
14MGT
8.0
14.0
1.372
2.794
3.400
5.820

 
Pas mm
W mm
T mm
5M
5.0
1.7
2.1

 
Pas mm
W mm
T mm
XL
L

H
1/5
3/08
1/2
10.508
0.762
1.372
1.27
1.91
2.29