Super HC® & Hi-Power® PowerBand®

Hi-power super HC powerbandLa courroie Super HC® PowerBand® s’utilise lorsque des courroies individuelles vibrent, se retournent ou sautent hors des gorges des poulies. PowerBand® s’applique tout spécialement aux transmissions subissant des à-coups. La courroie se compose de plusieurs courroies trapézoïdales solidarisées par une bande de liaison très résistante. Elle est plus stable qu’un jeu de courroies individuelles. Les courroies Super HC® PowerBand® existent en sections SPB, SPC, 8V/25J, 9J et 15J. Les sections B, C et D sont disponibles sur demande.

Identification
 
Marquage permanent du type et des dimensions.
 
Construction
  • Une bande de liaison de forte résistance maintient une distance constante entre les courroies et empêche le fléchissement latéral.  
  • Cordes de type "Flex-bonded".  
  • Flancs concaves , partie supérieure bombée et renfort en Flex-Weave® pour les PowerBands à structure enroulée (SPB, SPC, 9J, 15J et 8V/25J). Les sections Hi-Power® PowerBand® B, C et D sont disponibles à la demande.  
  • Crans moulés pour PowerBands de structure à bord vif (3VX et 5VX).  
  • Composé élastomère.  
  • Conductibilité statique (ISO 1813).
Avantages
  • Haute stabilité et fonctionnement souple sur les transmissions les plus exigeantes.  
  • Permet d'importantes économies sur le plan de la conception.  
  • Réduction d’encombrements et de poids grâce au rendement élevé de la transmission.
Sections et dimensions nominales

 
Largeur mm
Hauteur mm
Super-HC
SPB

SPC
9J / 3V

15J / 5V
25J / 8V

Hi-Power
B

C
D

16
22
10
16
26


17
22
32

13
18
8
13
23


10
12
19