HI-POWER®

(Prod.N ° 7414-10003)

hi-power

La courroie trapézoïdale enveloppée de section classique Hi-Power® a une bonne réputation de fiabilité sur des applications agricoles et industrielles. La partie supérieure bombée empêche l’affaissement et les écarts de tension des cordes de traction. Les cordes sont idéalement alignées et supportent toutes la même charge. La couche Flex-Weave® résistante à l’huile et à la chaleur augmente l’angle face à la direction de la traction. Par conséquent, la couche Flex-Weave® développe encore moins de contrainte pour une courbure donnée.
 
Identification
 
Marquage rouge permanent indiquant le type et les dimensions.
 
Construction
  • Section classique.        
  • La partie supérieure bombée, les flancs concaves et les coins arrondis offrent une répartition uniforme des contraintes provenant de la flexion et un contact uniforme avec les poulies, améliorant ainsi la longévité et réduisant l’abrasion des poulies.        
  • La couche Flex-Weave® résistante à l’huile et à la chaleur protège la courroie des environnements les plus durs.        
  • Les cordes de traction “flex-bonded” garantissent une résistance supérieure à la tension et à la flexion, à la fatigue et aux chocs.        
  • Le mélange en caoutchouc de haute qualité améliore la résistance de la courroie à la chaleur, à l’ozone et aux rayons solaires.        
  • La courroie ne s’enflammera pas suite à un échauffement, même en cas de patinage important.        
  • Conductibilité statique (ISO 1813).
 Avantages
  • Excellent rapport performance/coût.        
  • Fiabilité et efficacité.        
  • Longévité accrue réduisant les coûts de remplacement et d’entretien.        
  • Système UNISET: toutes les longueurs sont conformes aux tolérances Gates UNISET, elles peuvent être montées en jeu sans appairage.
Sections et dimensions nominales
   

  
Largeur mm
Hauteur mm
Z
A
B
C
D
10
13
17
22
32
6
8
11
14
19