Raccords coudés 90° en silicone Extra Service

90siliconehose

(Type 4281)

Ces raccords en silicone assurent un rendement optimal à température élevée, une longévité accrue et peu d’entretien. Ils sont composés d’une matière souple et flexible, qui résiste à la rémanence par la compression. Leur forme est adaptée aux systèmes de radiateur les plus répandus sur les poids lourds actuels.

• Plusieurs couches en silicone de haute qualité

• Renforcement: tricot textile en polyester résistant aux liquides de refroidissement et à la chaleur

• Tube: très épais et flexible qui prévient les "fuites froides" et le durcissement causé par la chaleur

• Enveloppe: résistance aux liquides de refroidissement, à l’ozone, aux intempéries, au soleil et aux températures ambiantes extrêmes

• Plage de température de -50°C à +180°C

• Dépassent les exigences de la norme SAE J20R1, classe A